Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 05.565.2600.0 |
---|---|
description de l'article | joint de rechange RST20/25 Ø 13 - 18 mm |
EAN | 4049088562105 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | TW |
numéro de tarif douanier | 40169300 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 142 mm |
---|---|
largeur emballée | 80 mm |
hauteur emballée | 44 mm |
poids brut emballé | 136,5 g |
poids net pièce unique | 2,24 g |
volume emballé | 500 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |