connexion de périphériques RST50I4S S1 M02V SW
Numer produktu 97.042.5053.1
RST® POWER connexion de périphériques, standard, droite, sans cames de fixation de position, M32, nombre de pôles 4, version mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 50 A, couleur de codage / insert de contact noir
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 97.042.5053.1 |
---|---|
description de l'article | connexion de périphériques RST50I4S S1 M02V SW |
EAN | 4049088080784 |
unité de commande | 20 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 343 mm |
---|---|
largeur emballée | 204 mm |
hauteur emballée | 165 mm |
poids brut emballé | 2080 g |
poids net pièce unique | 95 g |
volume emballé | 11546 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 20 pièce(s) |