Geräteanschluss RST25I3S S1 M91V BG03
Numer produktu 96.034.6254.3
RST® CLASSIC Geräteanschluss, Modular, gewinkelt 90°, M25, Polzahl 3, Ausführung Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 25 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz betongrau
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 96.034.6254.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss RST25I3S S1 M91V BG03 |
EAN | 4015573914520 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 398 mm |
---|---|
Breite verpackt | 302 mm |
Höhe verpackt | 198 mm |
Bruttogewicht verpackt | 3095 g |
Nettogewicht Einzelteil | 30,1 g |
Volumen verpackt | 23799 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |