Conector de empotrar RST25I3S B1 M91 BG03
Numer produktu 96.033.6254.3
RST® CLASSIC Conector de empotrar, Modular, acodado 90°, M25, número de polos 3, tipo Hembra, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 25 A, color de codificación Gris hormigón
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Datos comerciales
Número de pieza | 96.033.6254.3 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de empotrar RST25I3S B1 M91 BG03 |
EAN | 4015573914513 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85366990 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 398 mm |
---|---|
Anchura embalada | 302 mm |
Altura embalada | 198 mm |
Peso bruto embalado | 3375 g |
Peso neto de una pieza | 32,9 g |
Volumen de la caja de cartón | 23799 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |