21721

Apparatstik RST16I3 S S1 M02 A TB

Numer produktu 46.032.5050.6

RST16i3 3-pol apparatstik Han med skrue tilslutning. 400V/16A 1,5mm² Kodefarve: turkis. Kapslingsklasse: IP69. Montering: M16

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

Array

46.032.5050.6
Apparatstik RST16I3 S S1 M02 A TB
EAN4049088284267
Ordre enhed100 St
DE
85366990

Emballagens dimensioner

205 mm
180 mm
125 mm
1830 g
16,3 g
4612,5 ccm
pap
100 St

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe