Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 46.031.M053.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss RST16I3 B D03 MGL |
EAN | 4049088660702 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 314 mm |
---|---|
Breite verpackt | 138 mm |
Höhe verpackt | 70 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1270,9 g |
Nettogewicht Einzelteil | 23,708 g |
Volumen verpackt | 3,033 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |