Geräteanschluss RST08i5 S 21 M04HL SG
Numer produktu 4L.052.4041.4
RST® MICRO Geräteanschluss, Standard, gerade, M16,6, Polzahl 5, Ausführung Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 50 V / 120 V, Bemessungsstrom 8 A, Kontaktabdichtung ja, Codierfarbe / Kontakteinsatz schiefergrau
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 4L.052.4041.4 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss RST08i5 S 21 M04HL SG |
EAN | 4049088556593 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 202 mm |
---|---|
Breite verpackt | 165 mm |
Höhe verpackt | 56 mm |
Bruttogewicht verpackt | 490 g |
Nettogewicht Einzelteil | 8,6 g |
Volumen verpackt | 1866 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |