Geräteanschluss RST08i5 S 21 M04H BL
Numer produktu 4L.052.4043.9
RST® MICRO Geräteanschluss, Standard, gerade, M16,6, Polzahl 5, Ausführung Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 8 A, Kontaktabdichtung ja, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtblau
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 4L.052.4043.9 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss RST08i5 S 21 M04H BL |
EAN | 4049088556586 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 202 mm |
---|---|
Breite verpackt | 165 mm |
Höhe verpackt | 56 mm |
Bruttogewicht verpackt | 490 g |
Nettogewicht Einzelteil | 8,6 g |
Volumen verpackt | 1866 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |