Device connector RST08i5/4S S1 M04HL SG
Numer produktu 41.042.4041.4
RST® MICRO Device connector, standard, Bezpośredio, M16,6, Liczba pól 4, Wykonanie Wtyk, Typ połączenia połączenie śrubowe, Napięcie znamionowe 50 V / 120 V, Prąd znamionowy 8 A, Kolor kodowania/ moduł styków slate grey
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 41.042.4041.4 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector RST08i5/4S S1 M04HL SG |
EAN | 4049088556470 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 202 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 165 mm |
Wysokość opakowania | 56 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 450 g |
Waga netto pojedynczej części | 7,8 g |
Objętość opakowania | 1866 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 50 sztuk |