19058

Connettore da pannello RST08i5/4S B1 M04HL KG

Numer produktu 41.041.4041.8

RST® MICRO Connettore da pannello, Standard, diritto, M16,6, Numero di poli 4, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a vite, Tensione nominale 50 V / 120 V, Corrente nominale 8 A, Colore della codifica / inserto Grigio ghiaia

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

Dati commerciali

Codice41.041.4041.8
Descrizione dell'articolo Connettore da pannello RST08i5/4S B1 M04HL KG
EAN4049088556166
Quantità per ordine50 pezzo/pezzi
Paese d'origineDE
Numero di tariffa doganale85366990

Dimensioni dell'imballaggio

Lunghezza imballato202 mm
Larghezza imballata165 mm
Altezza imballata56 mm
Peso lordo imballato515 g
Peso netto parte singola9,1 g
Volume confezionato1866 ccm
Imballo cartone
quantità di imballaggi50 pezzo/pezzi

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe