Device connector RST08i5/4S 21 M04HL KG
Numer produktu 4L.042.4041.8
RST® MICRO Device connector, standard, Bezpośredio, M16,6, Liczba pól 4, Wykonanie Wtyk, Typ połączenia połączenie śrubowe, Napięcie znamionowe 50 V / 120 V, Prąd znamionowy 8 A, uszczelka wzdłużna Tak, Kolor kodowania/ moduł styków Kryształ szary
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 4L.042.4041.8 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector RST08i5/4S 21 M04HL KG |
EAN | 4049088556647 |
Jednostka opakowania | 50 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 202 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 165 mm |
Wysokość opakowania | 56 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 515 g |
Waga netto pojedynczej części | 9,1 g |
Objętość opakowania | 1866 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 50 sztuk |