connexion de périphériques RST08i5/4S 11 M04H SW
Numer produktu 4L.041.4053.1
RST® MICRO connexion de périphériques, standard, droit, M16,6, nombre de pôles 4, version prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 8 A, joint oui, couleur de codage / insert de contact noir
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 4L.041.4053.1 |
---|---|
description de l'article | connexion de périphériques RST08i5/4S 11 M04H SW |
EAN | 4049088556296 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 202 mm |
---|---|
largeur emballée | 165 mm |
hauteur emballée | 56 mm |
poids brut emballé | 515 g |
poids net pièce unique | 9,1 g |
volume emballé | 1866 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |