
connexion de périphériques LWDRST16I3/2 1 D03 MGL
Numer produktu 46.031.M0L1.0
RST® MINI connexion de périphériques, modulaire, droit, M20, nombre de pôles 2, version prise de courant, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, joint oui, couleur de codage / insert de contact gris clair
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 46.031.M0L1.0 |
---|---|
description de l'article | connexion de périphériques LWDRST16I3/2 1 D03 MGL |
EAN | 4049088661679 |
unité de commande | 50 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 300 mm |
---|---|
largeur emballée | 133 mm |
hauteur emballée | 66 mm |
poids brut emballé | 1126,7 g |
poids net pièce unique | 20,824 g |
volume emballé | 2633,4 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 50 pièce(s) |