
Connettore da pannello LWDRST16I3/2 1 D03 MBL
Numer produktu 46.031.M0L1.9
RST® MINI Connettore da pannello, Modular, diritto, M20, Numero di poli 2, Esecuzione Presa, Tipo di attacco attacco a molla, Tensione nominale 250 V / 400 V, Corrente nominale 16 A, Sigillatura longitudinale sì, Colore della codifica / inserto Blu chiaro
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | 46.031.M0L1.9 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettore da pannello LWDRST16I3/2 1 D03 MBL |
EAN | 4049088661686 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85366990 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 300 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 133 mm |
Altezza imballata | 66 mm |
Peso lordo imballato | 1126,7 g |
Peso netto parte singola | 20,824 g |
Volume confezionato | 2633,4 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |