
Geräteanschluss LWDRST16I3 1 D03 MGN
Numer produktu 46.031.M0L0.7
RST® MINI Geräteanschluss, Modular, gerade, M20, Polzahl 3, Ausführung Buchse, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Kontaktabdichtung ja, Codierfarbe / Kontakteinsatz laubgrün
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 46.031.M0L0.7 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss LWDRST16I3 1 D03 MGN |
EAN | 4049088661624 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 300 mm |
---|---|
Breite verpackt | 133 mm |
Höhe verpackt | 66 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1185,4 g |
Nettogewicht Einzelteil | 21,998 g |
Volumen verpackt | 2633,4 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |