21004 BESTCHOICE

Conector de empotrar GST15I5S S1 R WS

Numer produktu 91.952.9053.0

gesis® MINI Conector de empotrar, Cepo, Grosor de la carcasa: 0.5 - 1.5 mm, número de polos 5, tipo macho, tipo de conexión conexión por tornillo, tensión asignada 250 V / 400 V, corriente asignada 16 A, color de codificación Blanco

Cena

Stock

Ilość
szt.


Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF

Datos comerciales

Número de pieza91.952.9053.0
Descripción de los artículos Conector de empotrar GST15I5S S1 R WS
EAN4015573918214
Unidad de embalaje100 pieza(s)
País de origenDE
Número del arancel aduanero85366990

Dimensiones del embalaje

Longitud empaquetada204 mm
Anchura embalada178 mm
Altura embalada175 mm
Peso bruto embalado1645 g
Peso neto de una pieza15,42 g
Volumen de la caja de cartón6355 ccm
Empaquetado cartón
Unidad de embalaje100 pieza(s)

Tutaj znajdziesz więcej informacji o tym produkcie.

Do katalogu
Porównanie produktów
Numer produktu
Opis/typ
EAN
Jednosta zamówienia
usuń wszytkie produkty
Zurück Złacza szynowe na szynę DIN Systemy automatyki budynkowej (IPX0) - gesis® Końcówki PCB - wiecon Bezpieczna technologia - safety Automatyka budynkowa - gesis® electronic Przemysłowe połączenia wielopolowe - revos Elementy interfejsowe gesis®: z podwyższonym stopniem ochrony (IP6X) Komunikacja przemysłowa Magistrala zasilająca - podis Distribution Box - gesis® RAN Pozostałe