
Geräteanschluss GST15I5L S1HB SW
Numer produktu 91.054.0153.1
gesis® MINI Geräteanschluss, Lötteil, horizontal mit Befestigungsflansch, Polzahl 5, Ausführung Stecker, Anschlussart Lötanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 91.054.0153.1 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss GST15I5L S1HB SW |
EAN | 4049088056765 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 195 mm |
---|---|
Breite verpackt | 157 mm |
Höhe verpackt | 55 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1030 g |
Nettogewicht Einzelteil | 9,9 g |
Volumen verpackt | 1684 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |