Geräteanschluss GST15I5L B1VB W TB03
Numer produktu 91.051.1553.0
gesis® MINI Geräteanschluss, Lötteil, vertikal mit Befestigungsflansch, Polzahl 5, Ausführung Buchse, Anschlussart Lötanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 13 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz türkisblau
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 91.051.1553.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss GST15I5L B1VB W TB03 |
EAN | 4049088354465 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 195 mm |
---|---|
Breite verpackt | 157 mm |
Höhe verpackt | 55 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1050 g |
Nettogewicht Einzelteil | 10,1 g |
Volumen verpackt | 1684 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |