Connettore da pannello GST15I5L B1VB W BL02
Numer produktu 91.051.0553.0
gesis® MINI Connettore da pannello, Solder connector, vertical, with fastening flange, Numero di poli 5, Esecuzione Presa, Tipo di attacco Attacco a saldare, Tensione nominale 50 V, Corrente nominale 13 A, Colore della codifica / inserto Blu chiaro
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | 91.051.0553.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Connettore da pannello GST15I5L B1VB W BL02 |
EAN | 4049088056345 |
Quantità per ordine | 100 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | DE |
Numero di tariffa doganale | 85369010 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 195 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 157 mm |
Altezza imballata | 55 mm |
Peso lordo imballato | 950 g |
Peso netto parte singola | 8,2 g |
Volume confezionato | 1684 ccm |
Imballo | cartone |
quantità di imballaggi | 100 pezzo/pezzi |