Geräteanschluss GST15I4S S1 R W TB03
Numer produktu 91.942.9650.0
gesis® MINI Geräteanschluss, Snap-In, Materialstärke des Gehäuses: 0,5 - 1,5 mm, Polzahl 4, Ausführung Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 13 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz türkisblau
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 91.942.9650.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss GST15I4S S1 R W TB03 |
EAN | 4049088381355 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 204 mm |
---|---|
Breite verpackt | 178 mm |
Höhe verpackt | 175 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1502 g |
Nettogewicht Einzelteil | 13,88 g |
Volumen verpackt | 6355 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |