Device connector GST15I4S B1 R W SW01
Numer produktu 91.941.9050.1
gesis® MINI Device connector, Wpinane, Housing material thickness: 0.5 - 1.5 mm, Liczba pól 4, Wykonanie Magistrala, Typ połączenia połączenie śrubowe, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 16 A, Kolor kodowania/ moduł styków Czarny
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 91.941.9050.1 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector GST15I4S B1 R W SW01 |
EAN | 4049088381201 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85366990 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 204 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 178 mm |
Wysokość opakowania | 175 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 1439 g |
Waga netto pojedynczej części | 13,25 g |
Objętość opakowania | 6355 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 100 sztuk |