
Geräteanschluss GST15I4S B1 R W N
Numer produktu 91.941.9057.0
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 91.941.9057.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss GST15I4S B1 R W N |
EAN | 4049088294983 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 13,72 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |