Geräteanschluss GST15I4L S1HB WS
Numer produktu 91.044.0153.0
gesis® MINI Geräteanschluss, Lötteil, horizontal mit Befestigungsflansch, im 5-poligen Gehäuse, Polzahl 4, Ausführung Stecker, Anschlussart Lötanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 91.044.0153.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss GST15I4L S1HB WS |
EAN | 4049088056994 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 176 mm |
---|---|
Breite verpackt | 124 mm |
Höhe verpackt | 137 mm |
Bruttogewicht verpackt | 908 g |
Nettogewicht Einzelteil | 8,68 g |
Volumen verpackt | 2990 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |