Device connector GST15I4L S1H WS01
Numer produktu 91.044.0050.0
gesis® MINI Device connector, Solder connector, horizontal, without fastening flange, Liczba pól 4, Wykonanie Wtyk, Typ połączenia Połączenie lutowane, Napięcie znamionowe 250 V / 400 V, Prąd znamionowy 16 A, Kolor kodowania/ moduł styków Białe
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 91.044.0050.0 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector GST15I4L S1H WS01 |
EAN | 4049088427121 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 318 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 125 mm |
Wysokość opakowania | 60 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 755 g |
Waga netto pojedynczej części | 6,1 g |
Objętość opakowania | 2385 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 100 sztuk |