Geräteanschluss GST15I4L B1VB W WS01
Numer produktu 91.041.0150.0
gesis® MINI Geräteanschluss, Lötteil, vertikal mit Befestigungsflansch, Polzahl 4, Ausführung Buchse, Anschlussart Lötanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 16 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz weiß
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 91.041.0150.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss GST15I4L B1VB W WS01 |
EAN | 4049088427084 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 176 mm |
---|---|
Breite verpackt | 124 mm |
Höhe verpackt | 137 mm |
Bruttogewicht verpackt | 982 g |
Nettogewicht Einzelteil | 8,96 g |
Volumen verpackt | 2990 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |