Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
商业数据
部件号 | 91.043.1550.0 |
---|---|
文章描述 | 板端连接器 GST15I4L B1HB W TB03 |
EAN | 4049088427077 |
订货单位 | 100 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85369010 |
包装尺寸
包装长度 | 176 mm |
---|---|
包装宽度 | 124 mm |
高度包装 | 137 mm |
包装毛重 | 755 g |
单件净重 | 6,1 g |
容积包装 | 2990 ccm |
包装 | |
100 一片 |