Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
商业数据
部件号 | 91.032.0053.1 |
---|---|
文章描述 | 板端连接器 GST15I3L S1V SW |
EAN | 4049088054228 |
订货单位 | 100 一片 |
原籍国 | DE |
海关税号 | 85369010 |
包装尺寸
包装长度 | 195 mm |
---|---|
包装宽度 | 157 mm |
高度包装 | 55 mm |
包装毛重 | 672 g |
单件净重 | 6,1 g |
容积包装 | 1684 ccm |
包装 | |
100 一片 |