
Device connector GST15I3L S1HB SW
Numer produktu 91.034.0153.1
gesis® MINI Device connector, Solder connector, horizontal, with fastening flange, Liczba pól 3, Wykonanie Wtyk, Typ połączenia Połączenie lutowane, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 16 A, Kolor kodowania/ moduł styków Czarny
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 91.034.0153.1 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector GST15I3L S1HB SW |
EAN | 4049088054440 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 185 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 166 mm |
Wysokość opakowania | 68 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 698 g |
Waga netto pojedynczej części | 6,25 g |
Objętość opakowania | 2088 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 100 sztuk |