connexion de périphériques GST15I3L B1VB W BR01
Numer produktu 91.031.0753.0
gesis® MINI connexion de périphériques, connecteur à souder, vertical avec pattes de fixation, nombre de pôles 3, version prise de courant, type de connexion connexion par soudure, tension nominal 250 V, courant nominal 16 A, couleur de codage / insert de contact brun
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 91.031.0753.0 |
---|---|
description de l'article | connexion de périphériques GST15I3L B1VB W BR01 |
EAN | 4049088054204 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 185 mm |
---|---|
largeur emballée | 166 mm |
hauteur emballée | 68 mm |
poids brut emballé | 650 g |
poids net pièce unique | 6,48 g |
volume emballé | 2088 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |