
Conector de empotrar GST15I3L B1V W SW
Numer produktu 91.031.0053.1
gesis® MINI Conector de empotrar, Conector de soldar, vertical, sin brida de fijación, número de polos 3, tipo Hembra, tipo de conexión Conexión soldada, tensión asignada 250 V, corriente asignada 16 A, color de codificación Negro
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Datos comerciales
Número de pieza | 91.031.0053.1 |
---|---|
Descripción de los artículos | Conector de empotrar GST15I3L B1V W SW |
EAN | 4049088053979 |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |
País de origen | DE |
Número del arancel aduanero | 85369010 |
Dimensiones del embalaje
Longitud empaquetada | 195 mm |
---|---|
Anchura embalada | 157 mm |
Altura embalada | 55 mm |
Peso bruto embalado | 705 g |
Peso neto de una pieza | 6,43 g |
Volumen de la caja de cartón | 1684 ccm |
Empaquetado | cartón |
Unidad de embalaje | 100 pieza(s) |