Geräteanschluss GST15I3L B1H W BR01
Numer produktu 91.033.0653.0
gesis® MINI Geräteanschluss, Lötteil, horizontal ohne Befestigungsflansch, Polzahl 3, Ausführung Buchse, Anschlussart Lötanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 16 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz braun
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 91.033.0653.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss GST15I3L B1H W BR01 |
EAN | 4049088049859 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 179 mm |
---|---|
Breite verpackt | 115 mm |
Höhe verpackt | 59 mm |
Bruttogewicht verpackt | 630 g |
Nettogewicht Einzelteil | 6,17 g |
Volumen verpackt | 1215 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |