
Geräteanschluss GST15I2S S1 PB01
Numer produktu 91.022.3453.0
gesis® MINI Geräteanschluss, Einbauteil, Schraubanschluss einfach, Polzahl 2, Ausführung Stecker, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 6 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz pastellblau
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 91.022.3453.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Geräteanschluss GST15I2S S1 PB01 |
EAN | 4015573906297 |
Bestelleinheit | 100 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 157 mm |
---|---|
Breite verpackt | 128 mm |
Höhe verpackt | 82 mm |
Bruttogewicht verpackt | 625 g |
Nettogewicht Einzelteil | 6 g |
Volumen verpackt | 1648 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 100 St |