Device connector GST15I2L S1HB WS
Numer produktu 91.024.0153.0
gesis® MINI Device connector, Solder connector, horizontal, with fastening flange, Liczba pól 2, Wykonanie Wtyk, Typ połączenia Połączenie lutowane, Napięcie znamionowe 250 V, Prąd znamionowy 16 A, Kolor kodowania/ moduł styków Białe
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dane handlowe
Numer katalogowy | 91.024.0153.0 |
---|---|
Opis artykułu | Device connector GST15I2L S1HB WS |
EAN | 4049088057861 |
Jednostka opakowania | 100 sztuk |
Kraj pochodzenia | DE |
Numer taryfy celnej | 85369010 |
Wymiary opakowania
Długość opakowania | 240 mm |
---|---|
Szerokość opakowania | 108 mm |
Wysokość opakowania | 54 mm |
Waga brutto paczki zacisków | 490 g |
Waga netto pojedynczej części | 4,48 g |
Objętość opakowania | 1400 ccm |
sposób pakowania | tektura |
ilość w opakowaniu | 100 sztuk |