
connexion de périphériques GST15I2L B1V W PB01
Numer produktu 91.021.0253.0
gesis® MINI connexion de périphériques, connecteur à souder, vertical sans pattes de fixation, nombre de pôles 2, version prise de courant, type de connexion connexion par soudure, tension nominal 250 V, courant nominal 6 A, couleur de codage / insert de contact bleu pastel
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 91.021.0253.0 |
---|---|
description de l'article | connexion de périphériques GST15I2L B1V W PB01 |
EAN | 4049088057632 |
unité de commande | 100 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 185 mm |
---|---|
largeur emballée | 89 mm |
hauteur emballée | 69 mm |
poids brut emballé | 494 g |
poids net pièce unique | 4,5 g |
volume emballé | 1136 ccm |
conditionnement | carton |
quantité d'emballages | 100 pièce(s) |