Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z5.504.4153.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Kabelverschraubung PT20 PA 9 6,0-12,0 |
EAN | 4049088386398 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | TR |
Zolltarifnummer | 39174000 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 405 mm |
---|---|
Breite verpackt | 260 mm |
Höhe verpackt | 60 mm |
Bruttogewicht verpackt | 800,6 g |
Nettogewicht Einzelteil | 15,5 g |
Volumen verpackt | 6318 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 50 St |