Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z5.504.0553.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Kabelverschraubung PG21 PA 11 13,0-18,0 |
EAN | 4049088386213 |
Bestelleinheit | 25 St |
Ursprungsland | TR |
Zolltarifnummer | 39174000 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 180 mm |
---|---|
Breite verpackt | 180 mm |
Höhe verpackt | 53 mm |
Bruttogewicht verpackt | 687,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 21,4 g |
Volumen verpackt | 1717,2 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 25 St |