Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z5.504.2921.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Kabelverschraubung PG16 MS 10 10,0-14,0 |
EAN | 4049088386312 |
Bestelleinheit | 25 St |
Ursprungsland | TR |
Zolltarifnummer | 74122000 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 190 mm |
---|---|
Breite verpackt | 300 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 977,5 g |
Nettogewicht Einzelteil | 39 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 25 St |