Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z5.503.3221.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Kabelverschraubung M32 MS 15 13,0-18,0 |
EAN | 4049088385971 |
Bestelleinheit | 20 St |
Ursprungsland | TR |
Zolltarifnummer | 74122000 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 190 mm |
---|---|
Breite verpackt | 300 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 1742 g |
Nettogewicht Einzelteil | 87 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 20 St |