Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z5.503.0653.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Kabelverschraubung M25 PA 15 9,0-13,0 |
EAN | 4049088385872 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | TR |
Zolltarifnummer | 39174000 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 160 mm |
---|---|
Breite verpackt | 160 mm |
Höhe verpackt | 90 mm |
Bruttogewicht verpackt | 790 g |
Nettogewicht Einzelteil | 15,7 g |
Volumen verpackt | 2304 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |