Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z5.507.2221.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Kabelverschraubung M20x1,5 |
EAN | 4015573616554 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 74198090 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 9 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |