Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | Z5.507.0053.3 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Kabelverschraubung M20 KS PA 10 5,0- 9,0 |
EAN | 4049088386534 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | TR |
Zolltarifnummer | 39174000 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 133 mm |
---|---|
Breite verpackt | 133 mm |
Höhe verpackt | 81 mm |
Bruttogewicht verpackt | 975 g |
Nettogewicht Einzelteil | 19,4 g |
Volumen verpackt | 1432,809 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 50 St |