Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Array
Z5.503.0353.0 | |
Forskruning M16 PA 8 4,0- 8,0 | |
EAN | 4049088385841 |
Ordre enhed | 50 St |
TR | |
39174000 |
Emballagens dimensioner
125 mm | |
114 mm | |
70 mm | |
310 g | |
6,1 g | |
997,5 ccm | |
pap | |
50 St |