Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Dati commerciali
Codice | Z5.503.7121.0 |
---|---|
Descrizione dell'articolo | Pressacavo M16 EMC 6 5,0-10,0 |
EAN | 4049088484834 |
Quantità per ordine | 50 pezzo/pezzi |
Paese d'origine | TR |
Numero di tariffa doganale | 85369095 |
Dimensioni dell'imballaggio
Lunghezza imballato | 230 mm |
---|---|
Larghezza imballata | 150 mm |
Altezza imballata | 45 mm |
Peso lordo imballato | 1489,4 g |
Peso netto parte singola | 29,57 g |
Volume confezionato | 1552,5 ccm |
Imballo | bustina |
quantità di imballaggi | 50 pezzo/pezzi |