
Digital-Eingangsmodul RICOS TP 8I DC 24V
Numer produktu 83.039.0130.0
ricos TP, binäres Eingangsmodul, 8 binäre Eingäne 24 V DC, Betriebsspannung 3,3 V DC über power supply 24 V DC, Abmessungen (BxHxT): 22,5 x 99,5 x 114,5 mm, Montage auf Hutschiene, Typ: ricos TP 8I DC 24V
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 83.039.0130.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Digital-Eingangsmodul RICOS TP 8I DC 24V |
EAN | 4015573736573 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85423190 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 151,56 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |