Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
données commerciales
numéro d'article | 05.502.2900.0 |
---|---|
description de l'article | matrice de sertissage 624 033 30 |
EAN | 4049088246043 |
unité de commande | 1 pièce(s) |
pays d'origine | DE |
numéro de tarif douanier | 82079091 |
dimensions de l’emballage
longueur emballée | 115 mm |
---|---|
largeur emballée | 70 mm |
hauteur emballée | 10 mm |
poids brut emballé | 42,07 g |
poids net pièce unique | 40,12 g |
volume emballé | 80,5 ccm |
conditionnement | sac |
quantité d'emballages | 1 pièce(s) |