Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 05.502.2800.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Crimpbacken 624 032 30 |
EAN | 4049088246036 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 82079091 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 110 mm |
---|---|
Breite verpackt | 70 mm |
Höhe verpackt | 10 mm |
Bruttogewicht verpackt | 33,62 g |
Nettogewicht Einzelteil | 31,63 g |
Volumen verpackt | 77 ccm |
Verpackungsart | Beutel |
Verpackungsmenge | 1 St |