Abschlussplatte AP 8185 TOP N BL
Numer produktu 07.300.4753.6
Nicht mehr lieferbar!
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 07.300.4753.6 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Abschlussplatte AP 8185 TOP N BL |
EAN | 4015573513693 |
Bestelleinheit | 50 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 0,8 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |