Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 95.502.0199.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Tuschepatrone EW |
EAN | 4015573695344 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 32159070 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 100 mm |
---|---|
Breite verpackt | 150 mm |
Höhe verpackt | 30 mm |
Bruttogewicht verpackt | 48,9 g |
Nettogewicht Einzelteil | 25 g |
Volumen verpackt | 450 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |