Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | 98.325.1000.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Neutralleiter-Sammelschiene 6 X 6 1000MM |
EAN | 4015573261860 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | DE |
Zolltarifnummer | 85381000 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 0 mm |
---|---|
Breite verpackt | 0 mm |
Höhe verpackt | 0 mm |
Bruttogewicht verpackt | 0 g |
Nettogewicht Einzelteil | 320 g |
Volumen verpackt | 0 ccm |
Verpackungsmenge | 0 St |