Lichtgitter SLG4-B3-0800
Numer produktu R1.620.0800.0
Sicherheitslichtgitter Base, Sender + Empfänger, Typ 4, PL e, 3 Strahlen-System (Körperschutz), Schutzfeldhöhe 800 mm, Versorgungsspannung 24 V, Anschlusstecker M12, Sender 5-polig, Empfänger 5-polig, Befestigungswinkel L-Form im Lieferumfang enthalten
Cena

Stock
Strona startowa artykułu
Dane techniczne
Pobierz
Akcesoria
Posuje do
Plik PDF
Kaufmännische Daten
Artikelnummer | R1.620.0800.0 |
---|---|
Artikelbezeichnung | Lichtgitter SLG4-B3-0800 |
EAN | 4049088680298 |
Bestelleinheit | 1 St |
Ursprungsland | HU |
Zolltarifnummer | 85365019 |
Verpackungsmaße
Länge verpackt | 1365 mm |
---|---|
Breite verpackt | 75 mm |
Höhe verpackt | 176 mm |
Bruttogewicht verpackt | 5000 g |
Nettogewicht Einzelteil | 2240 g |
Volumen verpackt | 18018 ccm |
Verpackungsart | Karton |
Verpackungsmenge | 1 St |